VX Solo II HWS

VX Solo II HWS (A347), Тип 1

145F4162

Вид на продукта: VX Solo II HWS (A347), Тип 1, 16 bar, 110 °C

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionVXSolo II HWS ECL310/A247 TYP1 KR+ 2STW
Material Description (Short TeVX Solo II HWS (A247), TYPE 1, 2xSTW
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Product line33
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаVX Solo II HWS (A347)
Височина без капак [мм]861 mm
Височина опаковка [mm]420 mm
Височина с капак [мм]861 mm
Група продуктиМалки станции
Дебелина опаковка [mm]620 mm
Допълнителна информация2x Защитна функцияКапак
Дълбочина без капак [мм]365 mm
Дълбочина с капак [мм]380 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолационен материалEPDM
Име на регулатора за отоплениеECL 310 / A347
Име регулатор за БГВECL 310 / A347
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]110 °C
Кръг на резервоар за БГВ – марка на помпаGrundfos
Кръг на резервоар за БГВ – регулиранеECL 310 + Pump
Кръг на резервоар за БГВ – тип на помпаUPM3 Auto 15-70 130
Характеристика
Стойност
Кръг подово отопление – марка на помпаGrundfos
Материал на капакаЛакирана в бяло листова стомана
Мощност [kW]20.0 kW
Мощност за отопление [kW]20 kW
Налягане на изпитване на топлообменник [bar]38 bar
Номинално налягане, вторично [bar]6 bar
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОписаниеVX-Solo II HWS ECL310/A347 Тип 1, с капак и 2xSTW
Посока на съединениеОтгоре и отдолу
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеIntegrated in control valve
Станция тип, размерТип 1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на присъединяването за БГВвътрешна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Външна резба
Тип на съединението за отоплениевътрешна резба
Тип на топлообменника за отоплениеXB06H-1 26
Тип регулиране за БГВЕлектронен
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Циркулация на подово отопление – тип помпаUPM3 Auto 15-70 130
Ширина без капак [мм]525 mm
Ширина опаковка [mm]840 mm
Ширина с капак [мм]550 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло40 Kilogram
Нето тегло38 Kilogram
Volume225.781 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5714279483468
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm