Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI HWS, Тип 1, Име на регулатора за отопление: ECL 310

144H3735

Вид на продукта: Termix Compact 28 VX-FI HWS, Тип 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom + option for top conn
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionCompact 28 VX-FI HWS, 1 STW
Product line33
SCIP dossier no.1b2feb6b-38ec-4eb9-9e1b-591af809ce7e
SCIP dossier product nameCompact 28 VX-FI HWS, 1 STW
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix Compact 28 VX-FI HWS
Височина без капак [мм]890 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]400 mm
Захранващо напрежение [V]230.0 V
Име на регулатора за отоплениеECL 310
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Конструкция за температура на подаване [˚C]120 °C
Кръг на резервоар за БГВ – регулиранеNo control
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеCompact 28 VX-FI HWS, 1 STW
Опция капакБез
Посока на съединениеОтдолу
Размер на съединението (топлофикационно)1"
Размер на съединението за отопление1"
Размер на тръба за отоплениеØ28
Размер тръба (топлофикационно)Ø28
Станция тип, размерТип 1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип на съединението за отоплениеВътрешна тръбна резба
Тип на топлообменника за отоплениеT137H-1 16 G1"*20 H
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Ширина без капак [мм]905 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло60 Kilogram
Нето тегло59 Kilogram
Volume2.896 Hectoliter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715628245669
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm