DSA1 MINI GERMANY

Substations, DSA 1 MINI Standard, Standard DE, 7.4.2, 35 kW

146B5638

Standard_DH_DE_7.4.2_1xHE_plus_1xFH_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter(only HE), primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
∆p, първично без топломер [bar] [Мин.]0.59 bar
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating & Secondary connected DHW cylinder
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryTop & Bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]20 bar
Flow primary [m3/h] [Max]0.63 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]1.50 m³/h
Material DescriptionDSA1 MINI-DLB035-H2WPDE
Max. брой отоплителни кръгове1
Mixing circuit - controlHRB25-6,3/AMB162
PED категория§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Sensor type heatmeterdirect
Substation versionStandard DE, 7.4.2
UL одобрениеNo
Брой колекторни съединения за подово отопление1
Вид на продуктаDSA 1 MINI Standard
Височина без капак [мм]1326 mm
Височина опаковка [mm]620 mm
Височина с капак [мм]1326 mm
Група продуктиSubstations
Дебелина опаковка [mm]800 mm
Дълбочина без капак [мм]482 mm
Дълбочина с капак [мм]482 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолационен материалEPP
Име на категорияIndirect heating substations
Характеристика
Стойност
Име на производителяDanfoss
Име на регулатора за отоплениеECL 310
КонструкцияWall mounted
Конструкция за температура на подаване [˚C]130 °C
Кръг на резервоар за БГВ – регулиранеElectronic
Кръг подово отопление – марка на помпаGrundfos
Материал на капакаEPP
Мощност [kW]35.0 kW
Номинално налягане, вторично [bar]6 bar
Номинално налягане, първично [bar]25 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеStandard_DH_DE_7.4.2_1xHE_plus_1xFH_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter(only HE), primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
Посока на съединениеLeft
Размер на съединението (топлофикационно)G1"
Размер на съединението за отоплениеRp1"
Размер на тръба за отоплениеDN25
Размер тръба (топлофикационно)DN20
Регулатор на диференциално наляганеAVPB
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Тип на съединението ( топлофикационно)External thread
Тип на съединението за отоплениеInternal thread
Тип на топлообменника за отоплениеXB12M-1-20
Тип регулиране за отоплениеElectronic
Ток [A] [Макс.]2.0 A
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Топлообменник за отопление - сплав1.4404
Циркулация на подово отопление – тип помпаUPML Auto 25-95 180
Ширина без капак [мм]970 mm
Ширина опаковка [mm]1200 mm
Ширина с капак [мм]970 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло70 Kilogram
Нето тегло50 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume651.482 Liter
EAN/UPC5715162740781