DSA1 MINI GERMANY

Substations, DSA 1 MINI Standard, Standard DE, 7.2.2, 50 kW

146B5586

Standard_DH_DE_7.2.2_1xFH_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
∆p, първично без топломер [bar] [Мин.]0.38 bar
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating & Secondary connected DHW cylinder
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryTop & Bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]20 bar
Flow primary [m3/h] [Max]0.71 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]4.29 m³/h
Material DescriptionDSA1 MINI-DLB050-F1WSDE
Max. брой отоплителни кръгове1
PED категория§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Sensor type heatmeterdirect
Substation versionStandard DE, 7.2.2
UL одобрениеNo
Вид на продуктаDSA 1 MINI Standard
Височина без капак [мм]1399 mm
Височина опаковка [mm]620 mm
Височина с капак [мм]1399 mm
Група продуктиSubstations
Дебелина опаковка [mm]800 mm
Дълбочина без капак [мм]482 mm
Дълбочина с капак [мм]482 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолационен материалEPP
Име на категорияIndirect heating substations
Име на производителяDanfoss
Характеристика
Стойност
Име на регулатора за отоплениеECL 310
КонструкцияWall mounted
Конструкция за температура на подаване [˚C]130 °C
Кръг на резервоар за БГВ – регулиранеElectronic
Кръг подово отопление – марка на помпаGrundfos
Материал на капакаEPP
Мощност [kW]50.0 kW
Номинално налягане, вторично [bar]6 bar
Номинално налягане, първично [bar]25 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеStandard_DH_DE_7.2.2_1xFH_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
Посока на съединениеLeft
Размер на съединението (топлофикационно)G1"
Размер на съединението за отоплениеRp1 1/2"
Размер на тръба за отоплениеDN32
Размер тръба (топлофикационно)DN20
Регулатор на диференциално наляганеAVQM
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Тип на съединението ( топлофикационно)External thread
Тип на съединението за отоплениеInternal thread
Тип на топлообменника за отоплениеXB12L-1-40
Тип регулиране за отоплениеElectronic
Ток [A] [Макс.]2.0 A
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Топлообменник за отопление - сплав1.4404
Циркулация на подово отопление – тип помпаUPMXL Auto 25-105 180
Ширина без капак [мм]900 mm
Ширина опаковка [mm]1200 mm
Ширина с капак [мм]900 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло70 Kilogram
Нето тегло50 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume589.994 Liter
EAN/UPC5715162741207