VXi Solo HWP
145F4189
Вид на продукта: VXi Solo HWP, 16 bar, 120 °C
145F4189
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Material Description | VXi Solo XB06L24 ECL120 Std |
| Material Description (Short Te | VXi Solo HWP, ECL120, HB06L-1 24, Std. |
| Product line | 33 |
| UL одобрение | No |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | VXi Solo HWP |
| Височина без капак [мм] | 980 mm |
| Височина с капак [мм] | 980 mm |
| Група продукти | Малки станции |
| Дълбочина без капак [мм] | 360 mm |
| Дълбочина с капак [мм] | 360 mm |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Изолационен материал | Polypropylene |
| Име на регулатора за отопление | ECL 120 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 120 °C |
| Марка на помпа за отопление | Grundfos |
| Материал на капака | Polypropylene |
| Мощност [kW] | 15.0 kW |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Номинално налягане, вторично [bar] | 6 bar |
| Номинално налягане, първично [bar] | 16 bar |
| Описание | VXi Solo XB06L24 ECL120 Std |
| Посока на съединение | Отгоре и отдолу |
| Присъединителен размер за БГВ | 3/4" |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 3/4" |
| Размер на съединението за отопление | 3/4" |
| Размер на тръба за БГВ | Ø18 |
| Размер на тръба за отопление | Ø18 |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø18 |
| Регулатор на диференциално налягане | AVP-F |
| Станция тип, размер | L24 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на помпа за отопление | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Тип на присъединяването за БГВ | External thread |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | Външна резба |
| Тип на съединението за отопление | вътрешна резба |
| Тип на топлообменника за отопление | XB06L-1 24 |
| Тип регулиране за БГВ | External control |
| Тип регулиране за отопление | Електронен |
| Топлообменник за отопление - материал за спояване | Brazed copper |
| Ширина без капак [мм] | 550 mm |
| Ширина с капак [мм] | 550 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 38 Kilogram |
| Нето тегло | 36 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162519899 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |