145F4179_VXi_SoloII_HWP_Typ1_310_237

VXi Solo HWP (A337), Тип 2

145F4180

Вид на продукта: VXi Solo HWP (A337), Тип 2, 16 bar, 110 °C

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionVXi Solo HWP TYP2 ECL310/237 AMV150
Material Description (Short TeVXi Solo HWP (A237), TYPE 2
Product line33
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаVXi Solo HWP (A337)
Височина без капак [мм]980 mm
Височина опаковка [mm]420 mm
Височина с капак [мм]980 mm
Група продуктиМалки станции
Дебелина опаковка [mm]620 mm
Дълбочина без капак [мм]360 mm
Дълбочина с капак [мм]360 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолационен материалPolypropylene
Име на регулатора за отоплениеECL 310 / A337
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]110 °C
Марка на помпа за отоплениеGrundfos
Материал на капакаPolypropylene
Мощност [kW]30.0 kW
Характеристика
Стойност
Мощност за отопление [kW]30 kW
Налягане на изпитване на топлообменник [bar]38 bar
Номинално налягане, вторично [bar]6 bar
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОписаниеVXi-Solo HWP, ECL310/A337, Тип 2 Преден изолационен капак от EPP
Посока на съединениеОтгоре и отдолу
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеAVPB-F
Станция тип, размерТип 2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на помпа за отоплениеUPM3 Auto 15-70 130
Тип на присъединяването за БГВExternal thread
Тип на съединението ( топлофикационно)Външна резба
Тип на съединението за отоплениевътрешна резба
Тип на топлообменника за отоплениеXB06H-1 40
Тип регулиране за БГВExternal control
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Ширина без капак [мм]550 mm
Ширина опаковка [mm]840 mm
Ширина с капак [мм]550 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло38 Kilogram
Нето тегло36 Kilogram
Volume2.175 Hectoliter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5714279483383
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm