VXe Solo HWP HT (A237), Тип 3
145F4487
Вид на продукта: VXe Solo HWP HT (A237), Тип 3, 25 bar, 130 °C
145F4487
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | VM2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Material Description | VXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 3,STW |
| Material Description (Short Te | VXe Solo HWP HT (A237), Type 3, STW |
| Product line | 33 |
| UL одобрение | No |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | VXe Solo HWP HT (A237) |
| Височина без капак [мм] | 820 mm |
| Височина с капак [мм] | 820 mm |
| Група продукти | Малки станции |
| Дълбочина без капак [мм] | 315 mm |
| Дълбочина с капак [мм] | 315 mm |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Изолационен материал | Polypropylene |
| Име на регулатора за отопление | ECL 310 / A237 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 130 °C |
| Марка на помпа за отопление | Grundfos |
| Материал на капака | Polypropylene |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Мощност [kW] | 20.0 kW |
| Номинално налягане, вторично [bar] | 6 bar |
| Номинално налягане, първично [bar] | 25 bar |
| Описание | VXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 3, with safety function for heating circuit |
| Посока на съединение | Отдолу |
| Присъединителен размер за БГВ | 3/4" |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 3/4" |
| Размер на съединението за отопление | 1" |
| Размер на тръба за БГВ | DN15 |
| Размер тръба (топлофикационно) | DN 15 |
| Регулатор на диференциално налягане | AVPB-F |
| Станция тип, размер | Тип 3 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на помпа за отопление | UPM3 Flex AS 15-75 130 |
| Тип на присъединяването за БГВ | External thread |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | Външна резба |
| Тип на съединението за отопление | вътрешна резба |
| Тип на топлообменника за отопление | XB06L-1 24 |
| Тип регулиране за БГВ | External control |
| Тип регулиране за отопление | Електронен |
| Топлообменник за отопление - материал за спояване | Brazed copper |
| Ширина без капак [мм] | 550 mm |
| Ширина с капак [мм] | 550 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 39 Kilogram |
| Нето тегло | 37 Kilogram |
| Volume | 171.616 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424659806 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |