VXe Solo HWP HT

VXe Solo HWP HT (A237), Тип 1

145F4485

Вид на продукта: VXe Solo HWP HT (A237), Тип 1, 25 bar, 130 °C

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVM2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionVXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 1
Material Description (Short TeVXe Solo HWP HT (A237), Type 1
Product line33
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаVXe Solo HWP HT (A237)
Височина без капак [мм]820 mm
Височина с капак [мм]820 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]315 mm
Дълбочина с капак [мм]315 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолационен материалPolypropylene
Име на регулатора за отоплениеECL 310 / A237
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]130 °C
Марка на помпа за отоплениеGrundfos
Материал на капакаPolypropylene
Характеристика
Стойност
Мощност [kW]25.0 kW
Номинално налягане, вторично [bar]6 bar
Номинално налягане, първично [bar]25 bar
ОписаниеVXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 1
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление1"
Размер на тръба за БГВDN15
Размер тръба (топлофикационно)DN 15
Регулатор на диференциално наляганеAVPB-F
Станция тип, размерТип 1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на помпа за отоплениеUPM3 Flex AS 15-75 130
Тип на присъединяването за БГВExternal thread
Тип на съединението ( топлофикационно)Външна резба
Тип на съединението за отоплениевътрешна резба
Тип на топлообменника за отоплениеXB06H-1 26
Тип регулиране за БГВExternal control
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Ширина без капак [мм]550 mm
Ширина с капак [мм]550 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло39 Kilogram
Нето тегло37 Kilogram
Volume171.616 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424659783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm