VXeSoloHWP_w_cover_145F4445_145F4446_145F4447_145F4448_145F4449

VXe Solo HWP (A237), Тип 1

145F4447

Вид на продукта: VXe Solo HWP (A237), Тип 1, 16 bar, 120 °C

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionVXe Solo HWP TYP1 ECL310/337 STW
Material Description (Short TeVXe Solo HWP (A237), Type 1, STW
Product line33
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаVXe Solo HWP (A237)
Височина без капак [мм]785 mm
Височина с капак [мм]785 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]315 mm
Дълбочина с капак [мм]315 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолационен материалPolypropylene
Име на регулатора за отоплениеECL 310 / A237
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]120 °C
Марка на помпа за отоплениеGrundfos
Материал на капакаPolypropylene
Мощност [kW]20.0 kW
Характеристика
Стойност
Номинално налягане, вторично [bar]6 bar
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОписаниеVXe Solo HWP, ECL310/A237, Type 1, with safety function for heating circuit
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеAVPB-F
Станция тип, размерТип 1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на помпа за отоплениеUPM3 Auto 15-70 130
Тип на присъединяването за БГВExternal thread
Тип на съединението ( топлофикационно)Външна резба
Тип на съединението за отоплениевътрешна резба
Тип на топлообменника за отоплениеXB06H-1 26
Тип регулиране за БГВExternal control
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Ширина без капак [мм]550 mm
Ширина с капак [мм]550 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло39 Kilogram
Нето тегло37 Kilogram
Volume173.91 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424285159
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm