VX_SOLO_22

VX Solo 22 (A266), Тип 1

145G4780

Вид на продукта: VX Solo 22 (A266), Тип 1, 16 bar, 120 °C, VM2 20

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 10
DHW Control valveVM2 20
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00 m³/h
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionVX solo 22HWP XB37M-1 20ECL310/A266/50kW
Material Description (Short TeVX Solo 22 HWP, Type 1, ECL 310/A266
Product line33
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаVX Solo 22 (A266)
Височина без капак [мм]1037 mm
Височина с капак [мм]1037 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]370 mm
Дълбочина с капак [мм]400 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Име на регулатора за отоплениеECL 310 / A266
Име регулатор за БГВECL 310 / A266
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]120 °C
Марка на помпа за отоплениеWilo
Характеристика
Стойност
Материал на капакаЛакирана в бяло листова стомана
Мощност [kW]44.0 kW
Номинално налягане, вторично [bar]6 bar
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВ1"
Размер на съединението (топлофикационно)1"
Размер на съединението за отопление1"
Размер на тръба за БГВØ22
Размер на тръба за отоплениеØ22
Размер тръба (топлофикационно)Ø22
Регулатор на диференциално наляганеAVP-F
Станция тип, размерТип 1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на помпа за отоплениеPara 15-130/8-75/SC-12
Тип на присъединяването за БГВвътрешна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Външна резба
Тип на съединението за отоплениевътрешна резба
Тип на топлообменника за отоплениеXB37M-1 20
Тип регулиране за БГВЕлектронен
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Ширина без капак [мм]545 mm
Ширина с капак [мм]600 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло52 Kilogram
Нето тегло50 Kilogram
Volume390.142 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162663967
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm