VX Solo 22 (A230), Тип 2
145G4426
Вид на продукта: VX Solo 22 (A230), Тип 2, 16 bar, 110 °C
145G4426
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Material Description | VX Solo 22 XB37M40 (44) 310/A230 ISO Std |
| Material Description (Short Te | VX Solo 22, Type 2, ECL 310/A230, Std. (44) |
| Product line | 33 |
| UL одобрение | No |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | VX Solo 22 (A230) |
| Височина без капак [мм] | 1037 mm |
| Височина с капак [мм] | 1037 mm |
| Група продукти | Малки станции |
| Дълбочина без капак [мм] | 370 mm |
| Дълбочина с капак [мм] | 400 mm |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Име на регулатора за отопление | ECL 310 / A230 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 110 °C |
| Марка на помпа за отопление | Wilo |
| Материал на капака | Лакирана в бяло листова стомана |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Мощност [kW] | 44.0 kW |
| Номинално налягане, вторично [bar] | 6 bar |
| Номинално налягане, първично [bar] | 16 bar |
| Описание | VX Solo 22 XB37M40 (44) 310/A230 ISO Std |
| Посока на съединение | Отдолу |
| Присъединителен размер за БГВ | 1" |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 1" |
| Размер на съединението за отопление | 1" |
| Размер на тръба за БГВ | Ø22 |
| Размер на тръба за отопление | Ø22 |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø22 |
| Регулатор на диференциално налягане | Integrated in control valve |
| Станция тип, размер | Тип 2 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на помпа за отопление | Para 15-130/8-75/SC-12 |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | Външна резба |
| Тип на съединението за отопление | вътрешна резба |
| Тип на топлообменника за отопление | XB37M-1 40 |
| Тип регулиране за отопление | Електронен |
| Топлообменник за отопление - материал за спояване | Brazed copper |
| Ширина без капак [мм] | 545 mm |
| Ширина с капак [мм] | 600 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 52 Kilogram |
| Нето тегло | 50 Kilogram |
| Volume | 390.142 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162519585 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |