VX 1-2-3 110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 110 + ECL 210

Termix VX, Тип 3, Име на регулатора за отопление: ECL 210

144B3930

Вид на продукта: Termix VX, Тип 3, 16 bar, 120 °C, ECL 210

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionVX-3 R¾*110/ECL/UPM3 T24H/ECL 210
Product line33
SCIP dossier no.3baf3109-770f-4d7a-aaa5-6f5fe534d501
SCIP dossier product nameVX-3 R¾*110/ECL/UPM3 T24H/ECL 210
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix VX
Височина без капак [мм]750 mm
Височина с капак [мм]800 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]360 mm
Дълбочина с капак [мм]430 mm
Захранващо напрежение [V]230.0 V
Име на регулатора за отоплениеECL 210
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Конструкция за температура на подаване [˚C]120 °C
Материал на капакаЛакирана в бяло листова стомана
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеTermix VX-3 Съставна, вкл. UPM3 помпа и ECL 210/A237*
Опция капакДопълнителен
Посока на съединениеОтдолу
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Станция тип, размерТип 3
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип на съединението за отоплениеВътрешна тръбна резба
Тип на топлообменника за отоплениеT24-1 28 G3/4"*20 H
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен + ∆p регулатор
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Ширина без капак [мм]505 mm
Ширина с капак [мм]540 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло40 Kilogram
Нето тегло39 Kilogram
Volume159.84 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5706560906169
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm