Termix VX FI, Type 1

Termix VX FI, Тип 2, Име на регулатора за отопление: ECL 310

144H3135

Вид на продукта: Termix VX FI, Тип 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.0 m³/h
Material DescriptionTermix VX-2 Latvia
Product line33
SCIP dossier no.7fe9fea6-2764-49ff-84d5-035b66c94d04
SCIP dossier product nameTermix VX-2 Latvia
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix VX FI
Височина без капак [мм]800 mm
Височина с капак [мм]800 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]375 mm
Дълбочина с капак [мм]430 mm
Захранващо напрежение [V]230.0 V
Име на регулатора за отоплениеECL 310
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Конструкция за температура на подаване [˚C]120 °C
Материал на капакаЛакирана в бяло листова стомана
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеTermix VX-FI Split incl. UPM3 pump and ECL Comfort 310/A237*
Опция капакОпция
Посока на съединениеОтдолу
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Станция тип, размерТип 2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип на съединението за отоплениеВътрешна тръбна резба
Тип на топлообменника за отоплениеXB06H-1 26 G3/4" HP
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен + ∆p регулатор
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Ширина без капак [мм]530 mm
Ширина с капак [мм]540 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло40 Kilogram
Нето тегло39 Kilogram
Volume0.159 Cubic meter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5706561963123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm