Termix Compact 28 VX-FI, Тип 1, Име на регулатора за отопление: ECL 310
144H3141
Вид на продукта: Termix Compact 28 VX-FI, Тип 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310
144H3141
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| CE маркировка | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Material Description | Compact 28 VX-FI 1 Latvia |
| Product line | 33 |
| SCIP dossier no. | be4e4b83-e47a-4adb-aabe-c991470124ef |
| SCIP dossier product name | Compact 28 VX-FI 1 Latvia |
| UL одобрение | No |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Termix Compact 28 VX-FI |
| Височина без капак [мм] | 890 mm |
| Група продукти | Малки станции |
| Дълбочина без капак [мм] | 400 mm |
| Захранващо напрежение [V] | 230.0 V |
| Име на регулатора за отопление | ECL 310 |
| Име регулатор за БГВ | No Controller |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 120 °C |
| Налична EPD | Yes |
| Номинално налягане, първично [bar] | 16 bar |
| Одобрение | CE |
| Описание | District heating substation for indirect heating with electronic control. |
| Опция капак | Без |
| Посока на съединение | Отдолу |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 1" |
| Размер на съединението за отопление | 1" |
| Размер на тръба за отопление | Ø28 |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø28 |
| Станция тип, размер | Тип 1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | Вътрешна тръбна резба |
| Тип на съединението за отопление | Вътрешна тръбна резба |
| Тип на топлообменника за отопление | T137H-1 26 G1"*20 H |
| Тип регулиране за БГВ | External control |
| Тип регулиране за отопление | Електронен |
| Топлообменник за отопление - материал за спояване | Brazed copper |
| Ширина без капак [мм] | 905 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 60 Kilogram |
| Нето тегло | 59 Kilogram |
| Volume | 322.18 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561964496 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |