Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI, Тип 3, Име на регулатора за отопление: ECL 310

144H2011

Вид на продукта: Termix Compact 28 VX-FI, Тип 3, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionCompact 28 VX-FI, Typ 3 VM2/AVP-F
Product line33
SCIP dossier no.3b22da18-efaa-409f-8e18-8dc7e6162eb1
SCIP dossier product nameCompact 28 VX-FI, Typ 3 VM2/AVP-F
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix Compact 28 VX-FI
Височина без капак [мм]890 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]400 mm
Захранващо напрежение [V]230.0 V
Име на регулатора за отоплениеECL 310
Име регулатор за БГВNo Controller
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Конструкция за температура на подаване [˚C]120 °C
Налична EPDYes
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеTermix Compact 28 VX-FI, Тип 3, AVP-F, VM + AMV 10
Опция капакБез
Посока на съединениеОтдолу
Размер на съединението (топлофикационно)1"
Размер на съединението за отопление1"
Размер на тръба за отоплениеØ28
Размер тръба (топлофикационно)Ø28
Станция тип, размерТип 3
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип на съединението за отоплениеВътрешна тръбна резба
Тип на топлообменника за отоплениеT137H-1 36 G1"*20 H
Тип регулиране за БГВExternal control
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Ширина без капак [мм]905 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло60 Kilogram
Нето тегло59 Kilogram
Volume289.6 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5706561210579
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm