White steel cover for VX 22

VX 22 (A230), Име регулатор за БГВ: AVTB 20

145G4418

Вид на продукта: VX 22 (A230), 16 bar, 110 °C, AVTB 20

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionVX22 XB37M20/M30 ECL310/230 DS452 Std
Material Description (Short TeVX22, XB37M20/M30, ECL310/A230
Product line33
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияДа
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаVX 22 (A230)
Височина без капак [мм]1039 mm
Височина с капак [мм]1039 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]385 mm
Дълбочина с капак [мм]400 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолационен материалEPDM
Име на регулатора за отоплениеECL 310 / A230
Име регулатор за БГВAVTB 20
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]110 °C
Марка на помпа за БГВWilo
Марка на помпа за отоплениеWilo
Материал на капакаЛакирана в бяло листова стомана
Характеристика
Стойност
Номинално налягане, вторично [bar]6 bar
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОписаниеVX22 XB37M20/M30 ECL310/230 DS452 Std
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВ1"
Присъединителен размер за циркулация3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)1"
Размер на съединението за отопление1"
Размер на тръба за БГВØ22
Размер на тръба за отоплениеØ22
Размер на циркулационни тръбиØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø22
Регулатор на диференциално наляганеIntegrated in control valve
Станция тип, размерM20/M30
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на помпа за БГВPara Z BZ15-130/7-50/SC-12
Тип на помпа за отоплениеPara 15-130/8-75/SC-12
Тип на присъединяването за БГВвътрешна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)вътрешна резба
Тип на съединението за отоплениевътрешна резба
Тип на топлообменника за отоплениеXB37M-1 20
Тип присъединяване за циркулациявътрешна резба
Тип регулиране за БГВТермостатично
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен
Тип топлообменник за БГВXB37M-1 30
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Ширина без капак [мм]575 mm
Ширина с капак [мм]600 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло65 Kilogram
Нето тегло63 Kilogram
Volume390.142 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162520321
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm