VVX-Q Apumpe

Termix VVX-Q, Име на регулатора за отопление: AVTB, Име регулатор за БГВ: AVTQ

144H2880

Вид на продукта: Termix VVX-Q, 10 bar, 110 °C, AVTB, AVTQ

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.20 m³/h
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.9 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionVVX 3-5 T24 Standard Iceland
Product line33
SCIP dossier no.de71deb1-c4af-4607-9132-f17b2f40fb61
SCIP dossier product nameVVX 3-5 T24 Standard Iceland
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияБез
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]1.0 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix VVX-Q
Височина без капак [мм]750 mm
Височина с капак [мм]800 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]360 mm
Дълбочина с капак [мм]430 mm
Име на регулатора за отоплениеAVTB
Име регулатор за БГВAVTQ
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Конструкция за температура на подаване [˚C]110 °C
Материал на капакаЛакирана в бяло листова стомана
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеVVX 3-5 T24 Standard Iceland
Опция капакОпция
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Станция тип, размерType 3-5
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на присъединяването за БГВВътрешна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип на съединението за отоплениеВътрешна тръбна резба
Тип на топлообменника за отоплениеT24-1 50 G3/4"*20 H
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен
Тип регулиране за отоплениеТермостатично
Тип топлообменник за БГВT24-1 40 G3/4"*20 H
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Ширина без капак [мм]500 mm
Ширина с капак [мм]540 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло60 Kilogram
Нето тегло60 Kilogram
Volume0.161 Cubic meter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5706561690272
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm