Termix VVX-ID, ECL120

Termix VVX-ID, Име регулатор за БГВ: IHPT

144H3302

Вид на продукта: Termix VVX-ID, 16 bar, 120 °C, IHPT

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Product line33
SCIP dossier no.91cdcea9-3944-4ad2-a7b1-dc9f0381fe49
SCIP dossier product nameVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияБез
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]1.0 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix VVX-ID
Височина без капак [мм]750 mm
Височина с капак [мм]800 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]360 mm
Дълбочина с капак [мм]430 mm
Захранващо напрежение [V]230.0 V
Име на регулатора за отоплениеECL 120
Име регулатор за БГВIHPT
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Конструкция за температура на подаване [˚C]120 °C
Материал на капакаЛакирана в бяло листова стомана
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Опция капакВключено
Посока на съединениеОтгоре и отдолу
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Станция тип, размерType 22-22
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на присъединяването за БГВВътрешна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип на съединението за отоплениеВътрешна тръбна резба
Тип на топлообменника за отоплениеXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен
Тип топлообменник за БГВXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Ширина без капак [мм]525 mm
Ширина с капак [мм]540 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло47 Kilogram
Нето тегло46 Kilogram
Volume1.858 Hectoliter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5706562140806
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm