Termix VVX-B

Termix VVX-B, Тип 3-2, Име на регулатора за отопление: RAVK, Име регулатор за БГВ: AVTB

144H0033

Вид на продукта: Termix VVX-B, Тип 3-2, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Heating control valve kvs value [m³/h]1.5 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionTermix VVX-B-3-2
Product line33
SCIP dossier no.e38fdb2b-04a4-4b4b-b4a3-06a26c1243e5
SCIP dossier product nameTermix VVX-B-3-2
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияБез
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]1.0 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix VVX-B
Височина без капак [мм]810 mm
Височина с капак [мм]810 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]360 mm
Дълбочина с капак [мм]430 mm
Захранващо напрежение [V]230.0 V
Име на регулатора за отоплениеRAVK
Име регулатор за БГВAVTB
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Конструкция за температура на подаване [˚C]120 °C
Материал на капакаЛакирана в бяло листова стомана
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеTermix VVX-B 3-2 с топлообменник/ изолация на тръби
Опция капакДопълнителен
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Станция тип, размерТип 3-2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на присъединяването за БГВВътрешна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип на съединението за отоплениеВътрешна тръбна резба
Тип на топлообменника за отоплениеT24-1 20 G3/4"*20 H
Тип регулиране за БГВТермостатично
Тип регулиране за отоплениеТермостатичен + ∆p регулатор
Тип топлообменник за БГВT24-1 24 G3/4" P
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Ширина без капак [мм]530 mm
Ширина с капак [мм]540 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло40 Kilogram
Нето тегло39 Kilogram
Volume0.153 Cubic meter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5706560909153
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm