Termix VVX-B, Тип 2-2, Име на регулатора за отопление: RAVK, Име регулатор за БГВ: AVTB
144H0030
Вид на продукта: Termix VVX-B, Тип 2-2, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB
144H0030
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE маркировка | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.90 m³/h |
| Heating Actuator | RAVK |
| Heating Control valve | VMT |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.5 m³/h |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | Termix VVX-B-2-2 |
| Product line | 33 |
| SCIP dossier no. | 80e2d79e-fafb-48fd-8cca-7bb934eb1008 |
| SCIP dossier product name | Termix VVX-B-2-2 |
| UL одобрение | No |
| БГВ циркулация | Без |
| БСВ статично налягане [bar] [Мин.] | 1.0 bar |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Termix VVX-B |
| Височина без капак [мм] | 810 mm |
| Височина с капак [мм] | 810 mm |
| Група продукти | Малки станции |
| Дълбочина без капак [мм] | 360 mm |
| Дълбочина с капак [мм] | 430 mm |
| Захранващо напрежение [V] | 230.0 V |
| Име на регулатора за отопление | RAVK |
| Име регулатор за БГВ | AVTB |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 120 °C |
| Материал на капака | Лакирана в бяло листова стомана |
| Номинално налягане, първично [bar] | 16 bar |
| Одобрение | CE |
| Описание | Termix VVX-B 2-2 с топлообменник/ изолация на тръби |
| Опция капак | Допълнителен |
| Посока на съединение | Отдолу |
| Присъединителен размер за БГВ | 3/4" |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 3/4" |
| Размер на съединението за отопление | 3/4" |
| Размер на тръба за БГВ | Ø18 |
| Размер на тръба за отопление | Ø18 |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø18 |
| Станция тип, размер | Тип 2-2 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на присъединяването за БГВ | Вътрешна тръбна резба |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | Вътрешна тръбна резба |
| Тип на съединението за отопление | Вътрешна тръбна резба |
| Тип на топлообменника за отопление | T24-1 20 G3/4"*20 H |
| Тип регулиране за БГВ | Термостатично |
| Тип регулиране за отопление | Термостатичен + ∆p регулатор |
| Тип топлообменник за БГВ | T24-1 24 G3/4" P |
| Топлообменник за отопление - материал за спояване | Brazed copper |
| Ширина без капак [мм] | 530 mm |
| Ширина с капак [мм] | 540 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 35 Kilogram |
| Нето тегло | 34 Kilogram |
| Volume | 153.09 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560909122 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |