144H0563 VVX 2-3 B HWP FB m-Haube

Termix VVX-B HWP, Тип 2-3, Име на регулатора за отопление: ECL 310-A237 & …, Име регулатор за БГВ: AVTB 15

144H0563

Вид на продукта: Termix VVX-B HWP, Тип 2-3, 16 bar, 100 °C, ECL 310-A237 & …, AVTB 15

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionVVX 2-3 B HWP FB m/Haube
Product line33
SCIP dossier no.1313500f-86e0-4719-96be-3b83ad757a07
SCIP dossier product nameVVX 2-3 B HWP FB m/Haube
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияБез
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]1.0 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix VVX-B HWP
Височина без капак [мм]810 mm
Височина с капак [мм]810 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]360 mm
Дълбочина с капак [мм]430 mm
Име на регулатора за отоплениеECL 310-A237 & …
Име регулатор за БГВAVTB 15
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Конструкция за температура на подаване [˚C]100 °C
Материал на капакаЛакирана в бяло листова стомана
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеTermix VVX-B HWP (ECL 310/A237), Тип W2/H3, с STW
Опция капакВключено
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Станция тип, размерТип 2-3
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на присъединяването за БГВВътрешна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип на съединението за отоплениеВътрешна тръбна резба
Тип на топлообменника за отоплениеT24-1 28 G3/4"*20 H
Тип регулиране за БГВТермостатично
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен
Тип топлообменник за БГВT24-1 24 G3/4" P
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Ширина без капак [мм]525 mm
Ширина с капак [мм]540 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло45 Kilogram
Нето тегло44 Kilogram
Volume188.082 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5706560966675
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm