144H2569 Termix KST-L UPM3/UPMXL/2,5/4,0/310/AMV

Termix KST, Име регулатор за БГВ: AVQM

144H3213

Вид на продукта: Termix KST, 16 bar, 120 °C, AVQM

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionKST-L U.Pumper/VM2 1,6/2,5/310/AMV
Product line33
SCIP dossier no.8de542f8-5460-434e-b9bc-4f1d0e9922de
SCIP dossier product nameKST-L U.Pumper/VM2 1,6/2,5/310/AMV
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияВключено
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix KST
Височина без капак [мм]1126 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]457 mm
Име на регулатора за отоплениеECL 310,A266.9
Име регулатор за БГВAVQM
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]120 °C
Характеристика
Стойност
Материал на капакаБез
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОдобрениеCE
Опция капакНе
Посока на съединениеОтгоре и отдолу
Присъединителен размер за БГВ1"
Размер на съединението (топлофикационно)1"
Размер на съединението за отопление1 1/2"
Размер на тръба за БГВØ28
Размер на тръба за отоплениеDN40
Размер тръба (топлофикационно)Ø28
Станция тип, размерType L
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на присъединяването за БГВВътрешна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип на съединението за отоплениеВътрешна тръбна резба
Тип на топлообменника за отоплениеT137L-1 60 G1"*20 H
Тип регулиране за БГВЕлектронен
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен
Тип топлообменник за БГВT137H-1 36 G1"*20 H
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Ширина без капак [мм]730 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло70 Kilogram
Нето тегло65.3 Kilogram
Volume375.645 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5706562018068
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm