144H2568 Termix KST-M  UPM3/UPML/2,5/2,5/310/AMV

Termix KST, Име регулатор за БГВ: AVQM

144H2572

Вид на продукта: Termix KST, 16 bar, 120 °C, AVQM

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAME 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionTermix KST-M UPM3/UPML/2,5/2,5/AME
Product line33
SCIP dossier no.8924316c-f7ec-44b0-a9c8-e70f1df22333
SCIP dossier product nameTermix KST-M UPM3/UPML/2,5/2,5/AME
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияВключено
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix KST
Височина без капак [мм]1126 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]457 mm
Име на регулатора за отоплениеN/A
Име регулатор за БГВAVQM
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]120 °C
Материал на капакаБез
Характеристика
Стойност
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОдобрениеCE
Описаниеsubstation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
Опция капакНе
Посока на съединениеОтгоре и отдолу
Присъединителен размер за БГВ1"
Размер на съединението (топлофикационно)1"
Размер на съединението за отопление1"
Размер на тръба за БГВØ28
Размер на тръба за отоплениеØ28
Размер тръба (топлофикационно)Ø28
Станция тип, размерType M
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на присъединяването за БГВВътрешна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип на съединението за отоплениеВъншна тръбна резба
Тип на топлообменника за отоплениеT137L-1 40 G1"*20 H
Тип регулиране за БГВЕлектронен
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен
Тип топлообменник за БГВT137H-1 36 G1"*20 H
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Ширина без капак [мм]730 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло60 Kilogram
Нето тегло59 Kilogram
Volume375.645 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5706561482921
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm