144H2040_51 Termix Compact 28 VVX-FI 1-1

Termix Compact 28 VVX-FI, Тип 2, Име на регулатора за отопление: ECL 310, Име регулатор за БГВ: ECL 310

144H3910

Вид на продукта: Termix Compact 28 VVX-FI, Тип 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom + option for top conn
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00 m³/h
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionCompact 28 VVX 2-FBH
Product line33
SCIP dossier no.e83e3516-ab51-4b8f-8cef-98ccc0b37c21
SCIP dossier product nameCompact 28 VVX 2-FBH
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияДа
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix Compact 28 VVX-FI
Височина без капак [мм]890 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]400 mm
Захранващо напрежение [V]230.0 V
Име на регулатора за отоплениеECL 310
Име регулатор за БГВECL 310
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]120 °C
Характеристика
Стойност
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеCompact 28 VVX 2-FBH
Опция капакНе
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВ1"
Присъединителен размер за циркулация3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)1"
Размер на съединението за отопление1"
Размер на тръба за БГВØ28
Размер на тръба за отоплениеØ28
Размер на циркулационни тръбиØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø28
Станция тип, размерТип 2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на присъединяването за БГВвътрешна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)вътрешна резба
Тип на съединението за отоплениевътрешна резба
Тип на топлообменника за отоплениеT137H-1 36 G1"*20 H
Тип присъединяване за циркулациявътрешна резба
Тип регулиране за БГВЕлектронен
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен
Тип топлообменник за БГВT137H-1 36 G1"*20 H
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Ширина без капак [мм]1460 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло95 Kilogram
Нето тегло94 Kilogram
Volume548.96 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715628305745
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm