Termix Compact 28 VVX-FI, Тип 1-1, Име на регулатора за отопление: ECL 310, Име регулатор за БГВ: ECL 310
144H3176
Вид на продукта: Termix Compact 28 VVX-FI, Тип 1-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM
144H3176
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE маркировка | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom + option for top conn |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 4.00 m³/h |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.0 m³/h |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | Compact 28 VVX-FI 1-1 Latvia |
| Product line | 33 |
| SCIP dossier no. | 8e599691-38a4-468a-9f26-0823af0af5ce |
| SCIP dossier product name | Compact 28 VVX-FI 1-1 Latvia |
| UL одобрение | No |
| БГВ циркулация | Да |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Termix Compact 28 VVX-FI |
| Височина без капак [мм] | 890 mm |
| Група продукти | Малки станции |
| Дълбочина без капак [мм] | 400 mm |
| Захранващо напрежение [V] | 230.0 V |
| Име на регулатора за отопление | ECL 310 |
| Име регулатор за БГВ | ECL 310 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 120 °C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Номинално налягане, първично [bar] | 16 bar |
| Одобрение | CE |
| Описание | Substations - Indirect Heating + DHW |
| Опция капак | Без |
| Посока на съединение | Отдолу + опция за свързване отгоре |
| Присъединителен размер за БГВ | 1" |
| Присъединителен размер за циркулация | 3/4" |
| Размер на съединението (топлофикационно) | G1" |
| Размер на съединението за отопление | 1" |
| Размер на тръба за БГВ | Ø28 |
| Размер на тръба за отопление | Ø28 |
| Размер на циркулационни тръби | Ø18 |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø28 |
| Станция тип, размер | Тип 1-1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на присъединяването за БГВ | вътрешна резба |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | Вътрешна тръбна резба |
| Тип на съединението за отопление | Вътрешна тръбна резба |
| Тип на топлообменника за отопление | T137H-1 26 G1"*20 H |
| Тип присъединяване за циркулация | вътрешна резба |
| Тип регулиране за БГВ | Електронен |
| Тип регулиране за отопление | Електронен |
| Тип топлообменник за БГВ | T137H-1 20 G1"*20 H StS |
| Топлообменник за отопление - материал за спояване | Brazed copper |
| Ширина без капак [мм] | 1460 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 95 Kilogram |
| Нето тегло | 94 Kilogram |
| Volume | 0.52 Cubic meter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561986603 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |