WW99630011_Termix_CS28MS_VVX_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 MS VVX, Тип 3-2, Име на регулатора за отопление: ECL 310, Име регулатор за БГВ: ECL 310

144H3932

Вид на продукта: Termix Compact 28 MS VVX, Тип 3-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 33
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 m³/h
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionCompact 28 MS VVX-3-2
Product line33
SCIP dossier no.7b7d63bd-ccb4-44e4-9ffb-af58204c9748
SCIP dossier product nameCompact 28 MS VVX-3-2
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияВключено
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix Compact 28 MS VVX
Височина без капак [мм]1063 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]400 mm
Захранващо напрежение [V]230.0 V
Име на регулатора за отоплениеECL 310
Име регулатор за БГВECL 310
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]120 °C
Характеристика
Стойност
Налична EPDYes
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеCompact 28 MS VVX-3-2
Опция капакНе
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВ1"
Присъединителен размер за циркулация3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)1"
Размер на съединението за отопление1"
Размер на тръба за БГВØ28
Размер на тръба за отоплениеØ28
Размер на циркулационни тръбиØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø28
Станция тип, размерТип 3-2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на присъединяването за БГВвътрешна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)вътрешна резба
Тип на съединението за отоплениевътрешна резба
Тип на топлообменника за отоплениеXB06H+-1 80 G3/4"*20 H
Тип присъединяване за циркулациявътрешна резба
Тип регулиране за БГВЕлектронен
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен
Тип топлообменник за БГВT137H-1 60 G1"*20 H
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Ширина без капак [мм]905 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло56 Kilogram
Нето тегло55 Kilogram
Volume384.806 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715628304854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm