Akva Lux II VX2, Име регулатор за БГВ: PTC2+P
145F0305
Вид на продукта: Akva Lux II VX2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Индиректно отопление и битова гореща вода
145F0305
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | Akva Lux VX2-22, HEX 36/+60, ECL110 m.K |
| Mixing circuit - control | ECL 110 / VS 2 / AMV |
| Product line | 33 |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Akva Lux II VX2 |
| Група продукти | Малки станции |
| Допълнителна информация | Капак |
| Име на регулатора за отопление | ECL 110/VS2/AMV150 |
| Име регулатор за БГВ | PTC2+P |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 110 °C |
| Номинално налягане, първично [bar] | 16 bar |
| Описание | Akva Lux VX2-22, ECL110, XB06H-1 36 /XB06H+60, with cover |
| Станция тип, размер | 36/+60 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на топлообменника за отопление | XB06H-1-36 |
| Тип регулиране за БГВ | За дебит/термостатичен |
| Тип регулиране за отопление | Електронен |
| Тип топлообменник за БГВ | XB06H+-1 60 |
| Топлообменник за отопление - материал за спояване | Brazed copper |
| Топлообменник за отопление - сплав | AISI 316 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 49 Kilogram |
| Нето тегло | 47 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424503031 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |