EvoFlat VX-F, Отдолу, 43 kW, Тип 1
145F3919
EvoFlat VX-F -1 StS R, indirect station for radiator heating, DHW HEX stainless steel type 1
145F3919
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Air vent | Да |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE маркировка | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Heating system type | Radiator heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| Material Description | EvoFlat VX-F 1StS R |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | 67 |
| Safety valve | Да |
| Strainer | PrimarySecondary |
| Summer bypass | Да |
| UL одобрение | No |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | EvoFlat VX-F |
| Височина без капак [мм] | 717 mm |
| Група продукти | Абонатни станции |
| Дълбочина без капак [мм] | 152 mm |
| Електрическа връзка | 230V 50 Hz |
| Име на регулатора за отопление | FTC |
| Име регулатор за БГВ | TPC-M |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 95 °C |
| Мощност за БГВ [kW] | 43 kW |
| Мощност за отопление [kW] [макс.] | 10 kW |
| Номинално налягане, вторично [bar] | 16 bar |
| Номинално налягане, първично [bar] | 16 bar |
| Одобрение | CE |
| Описание | EvoFlat VX-F -1 StS R, indirect station for radiator heating, DHW HEX stainless steel type 1 |
| Посока на съединение | Отдолу |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 3/4" |
| Размер на съединението за отопление | 3/4" |
| Размер на тръба за БГВ | Ø18 |
| Размер на тръба за отопление | Ø18 |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø18 |
| Регулатор на диференциално налягане | Вграден |
| Станция тип, размер | Тип 1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | Вътрешна тръбна резба |
| Тип на съединението за отопление | Вътрешна тръбна резба |
| Тип регулиране за БГВ | За дебит/термостатичен |
| Тип регулиране за отопление | Термостатичен + диференциално налягане |
| Топлообменник за отопление - материал за спояване | Brazed copper |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 26.1 Kilogram |
| Нето тегло | 24.9 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424648411 |