EvoFlat VX-FH

EvoFlat VX-F, Отдолу, 55 kW, Тип 3

145F3915

EvoFlat VX-F -3 StS FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX stainless steel type 3

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Air ventДа
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Liquids
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Material DescriptionEvoFlat VX-F 3StS FH
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingStainless steel
Product line67
Safety valveДа
StrainerPrimarySecondary
Summer bypassДа
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаEvoFlat VX-F
Височина без капак [мм]717 mm
Група продуктиАбонатни станции
Дълбочина без капак [мм]152 mm
Електрическа връзка230V 50 Hz
Име на регулатора за отоплениеFTC
Име регулатор за БГВTPC-M
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Мощност за БГВ [kW]55 kW
Мощност за отопление [kW] [макс.]10 kW
Номинално налягане, вторично [bar]16 bar
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеEvoFlat VX-F -3 StS FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX stainless steel type 3
Посока на съединениеОтдолу
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеВграден
Станция тип, размерТип 3
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип на съединението за отоплениеВътрешна тръбна резба
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен
Тип регулиране за отоплениеТермостатичен + диференциално налягане
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло28.5 Kilogram
Нето тегло27.3 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424648374