DSP2 FIX

Substations, DSP2 FIX, Heating controller name: ECL 310

005L7019

DSP2 FIX SE DN65 STD VER.1

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Allowed temperature [˚C] [Min]10 °C
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW circulation pump brandGrundfos
DHW circulation pump typeALPHA 2L 25-60N
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionDSP2 FIX SE DN65 STD ver.1
PED категорияI
Pressure primary [bar] [Max]15 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаDSP2 FIX
Височина опаковка [mm]2050 mm
Група продуктиSubstations
Дебелина опаковка [mm]800 mm
Захранващо напрежение [V] AC [макс]230 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]230 V
Име на категорияIndirect heating and DHW substations
Име на производителяDanfoss
Име на регулатора за отоплениеECL 310
Име регулатор за БГВECL 310
Характеристика
Стойност
КонструкцияStanding
Марка на помпа за отоплениеGrundfos
Мощност [kW]650.0 kW
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОписаниеDSP2 FIX SE DN65 STD VER.1
Опция капакNo
Посока на съединениеTop
Присъединителен размер за БГВ1 1/4"
Размер на тръба за БГВDN32
Размер на тръба за отоплениеDN65
Размер на циркулационни тръбиDN25
Размер тръба (топлофикационно)DN40
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Тип на помпа за отоплениеMagna 3 40-150 F
Тип на присъединяването за БГВInternal thread
Тип на съединението ( топлофикационно)welded
Тип на съединението за отоплениеwelded
Тип на топлообменника за отоплениеXB52
Тип присъединяване за циркулацияInternal thread
Тип регулиране за БГВElectronic
Тип топлообменник за БГВXB12
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Ширина опаковка [mm]2000 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло295 Kilogram
Нето тегло1 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume2037.189 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm