DSP2 FIX

Substations, DSP2 FIX, Heating controller name: ECL 310

005L7017

DSP2 FIX SE DN40 STD VER.1

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Allowed temperature [˚C] [Min]10 °C
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW circulation pump brandGrundfos
DHW circulation pump typeALPHA 2L 25-60N
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionDSP2 FIX SE DN40 STD ver.1
PED категория§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]15 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаDSP2 FIX
Височина опаковка [mm]1900 mm
Група продуктиSubstations
Дебелина опаковка [mm]800 mm
Захранващо напрежение [V] AC [макс]230 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]230 V
Име на категорияIndirect heating and DHW substations
Име на производителяDanfoss
Име на регулатора за отоплениеECL 310
Име регулатор за БГВECL 310
Характеристика
Стойност
КонструкцияStanding
Марка на помпа за отоплениеGrundfos
Мощност [kW]305.0 kW
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОписаниеDSP2 FIX SE DN40 STD VER.1
Опция капакNo
Посока на съединениеTop
Присъединителен размер за БГВ1"
Размер на тръба за БГВDN25
Размер на тръба за отоплениеDN40
Размер на циркулационни тръбиDN25
Размер тръба (топлофикационно)DN32
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Тип на помпа за отоплениеMagna 3 32-120 F
Тип на присъединяването за БГВInternal thread
Тип на съединението ( топлофикационно)welded
Тип на съединението за отоплениеThread
Тип на топлообменника за отоплениеXB12
Тип присъединяване за циркулацияInternal thread
Тип регулиране за БГВElectronic
Тип топлообменник за БГВXB12
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Ширина опаковка [mm]1500 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло200 Kilogram
Нето тегло1 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume1412.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm