Substations, DSA2 WALL, 2F-2, 60 kW, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: AVTQ, DHW circulation: No
148L5015
DSA WALL 2F-2
148L5015
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| ∆p, първично без топломер [bar] [Мин.] | 0.47 bar |
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE маркировка | Yes |
| Connection direction secondary | Left / Right |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 1.99 m³/h |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | DSA 2F-2 WALL |
| PED категория | § 4.3 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Substation version | 2F-2 |
| UL одобрение | No |
| БГВ циркулация | No |
| Брой домакинства [Макс.] | 2 |
| Брой домакинства [Мин.] | 1 |
| Вид на продукта | DSA2 WALL |
| Височина без капак [мм] | 1200 mm |
| Височина опаковка [mm] | 800 mm |
| Височина с капак [мм] | 1200 mm |
| Група продукти | Substations |
| Дебелина опаковка [mm] | 800 mm |
| Дълбочина без капак [мм] | 650 mm |
| Дълбочина с капак [мм] | 650 mm |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Изолационен материал | EPP |
| Име на категория | Indirect heating substations |
| Име на производителя | Danfoss |
| Име на регулатора за отопление | ECL 310 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Име регулатор за БГВ | AVTQ |
| Конструкция | Wall mounted |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 130 °C |
| Марка на помпа за отопление | Grundfos |
| Материал на капака | White-lacquered steel sheet |
| Мощност [kW] | 60.0 kW |
| Номинално налягане, вторично [bar] | 10 bar |
| Номинално налягане, първично [bar] | 16 bar |
| Одобрение | CE |
| Описание | DSA WALL 2F-2 |
| Опция капак | No |
| Посока на съединение | Primary - Right or left, Secondary - Top & Top |
| Размер на съединението (топлофикационно) | DN25 |
| Размер на съединението за отопление | DN25 |
| Размер на тръба за БГВ | DN20 |
| Размер на тръба за отопление | DN20 |
| Размер тръба (топлофикационно) | DN25 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Тип на помпа за отопление | UPM3 Auto L |
| Тип на присъединяването за БГВ | Internal thread |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | External thread |
| Тип на съединението за отопление | Internal thread |
| Тип на топлообменника за отопление | XB37L-10 |
| Тип регулиране за БГВ | Thermostatic |
| Тип регулиране за отопление | Electronic |
| Тип топлообменник за БГВ | XB37M-20 |
| Топлообменник за отопление - материал за спояване | Brazed copper |
| Топлообменник за отопление - сплав | 1.4404 |
| Ширина без капак [мм] | 800 mm |
| Ширина опаковка [mm] | 1200 mm |
| Ширина с капак [мм] | 650 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 80 Kilogram |
| Нето тегло | 60 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 492.343 Liter |
| EAN/UPC | 5715162738948 |