DSA WALL POLAND

Substations, DSA2 WALL, 2F-1, 60 kW, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: AVTQ, DHW circulation: Yes

148L5010

DSA WALL 2F-1

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
∆p, първично без топломер [bar] [Мин.]0.47 bar
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryLeft / Right
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW circulation pump brandGrundfos
DHW circulation pump typeUPS 25-60 N 180
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Flow primary [m3/h] [Max]1.99 m³/h
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionDSA 2F-1 WALL
PED категория§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Substation version2F-1
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияYes
Брой домакинства [Макс.]2
Брой домакинства [Мин.]1
Вид на продуктаDSA2 WALL
Височина без капак [мм]1200 mm
Височина опаковка [mm]800 mm
Височина с капак [мм]1200 mm
Група продуктиSubstations
Дебелина опаковка [mm]800 mm
Дълбочина без капак [мм]650 mm
Дълбочина с капак [мм]650 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолационен материалEPP
Име на категорияIndirect heating substations
Име на производителяDanfoss
Име на регулатора за отоплениеECL 310
Име регулатор за БГВAVTQ
Характеристика
Стойност
КонструкцияWall mounted
Конструкция за температура на подаване [˚C]130 °C
Марка на помпа за отоплениеGrundfos
Материал на капакаWhite-lacquered steel sheet
Мощност [kW]60.0 kW
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеDSA WALL 2F-1
Опция капакNo
Посока на съединениеPrimary - Right or left, Secondary - Top & Top
Присъединителен размер за БГВDN20
Присъединителен размер за циркулацияDN15
Размер на съединението (топлофикационно)DN25
Размер на съединението за отоплениеDN25
Размер на тръба за БГВDN20
Размер на тръба за отоплениеDN20
Размер на циркулационни тръбиDN15
Размер тръба (топлофикационно)DN25
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Тип на помпа за отоплениеUPM3 Auto L
Тип на присъединяването за БГВInternal thread
Тип на съединението ( топлофикационно)External thread
Тип на съединението за отоплениеInternal thread
Тип на топлообменника за отоплениеXB37L-10
Тип присъединяване за циркулацияInternal thread
Тип регулиране за БГВThermostatic
Тип регулиране за отоплениеElectronic
Тип топлообменник за БГВXB37M-20
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Топлообменник за отопление - сплав1.4404
Ширина без капак [мм]800 mm
Ширина опаковка [mm]1200 mm
Ширина с капак [мм]650 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло80 Kilogram
Нето тегло60 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume492.343 Liter
EAN/UPC5715162738955