DSA WALL SWEDEN

Substations, DSA2 WALL, HE150 DHW80, 150 kW, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: ECL 310, DHW circulation: Yes

144B5037

DSA 2 WALL SE HE150 DHW80

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
∆p, първично без топломер [bar] [Мин.]1.44 bar
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryLeft / Right
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW circulation pump brandGrundfos
DHW circulation pump typeUPS 25-60 N 180
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Flow primary [m3/h] [Max]1.44 m³/h
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionDSA 2 WALL SE HE150 DHW80
PED категория§ 3.3
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Substation versionHE150 DHW80
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияYes
Брой домакинства [Макс.]10
Брой домакинства [Мин.]5
Вид на продуктаDSA2 WALL
Височина без капак [мм]1200 mm
Височина опаковка [mm]800 mm
Височина с капак [мм]1200 mm
Група продуктиSubstations
Дебелина опаковка [mm]800 mm
Дълбочина без капак [мм]650 mm
Дълбочина с капак [мм]650 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолационен материалEPP
Име на категорияIndirect heating substations
Име на производителяDanfoss
Име на регулатора за отоплениеECL 310
Име регулатор за БГВECL 310
Характеристика
Стойност
КонструкцияWall mounted
Конструкция за температура на подаване [˚C]115 °C
Марка на помпа за отоплениеGrundfos
Материал на капакаWhite-lacquered steel sheet
Мощност [kW]150.0 kW
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеDSA 2 WALL SE HE150 DHW80
Опция капакNo
Посока на съединениеPrimary - Right or left, Secondary - Top & Top
Присъединителен размер за БГВDN25
Присъединителен размер за циркулацияDN20
Размер на съединението (топлофикационно)DN32
Размер на съединението за отоплениеDN32
Размер на тръба за БГВDN32
Размер на тръба за отоплениеDN25
Размер на циркулационни тръбиDN20
Размер тръба (топлофикационно)DN32
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Тип на помпа за отоплениеMagna 3 25-100
Тип на присъединяването за БГВInternal thread
Тип на съединението ( топлофикационно)External thread
Тип на съединението за отоплениеInternal thread
Тип на топлообменника за отоплениеXB37L-10
Тип присъединяване за циркулацияInternal thread
Тип регулиране за БГВElectronic
Тип регулиране за отоплениеElectronic
Тип топлообменник за БГВXB37M-20
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Топлообменник за отопление - сплав1.4404
Ширина без капак [мм]800 mm
Ширина опаковка [mm]1200 mm
Ширина с капак [мм]650 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло15 Kilogram
Характеристика
Стойност
Нето тегло15 Kilogram