DSA HOME

Substations, DSA2 HOME, 2F-2, 65 kW, Heating controller name: ECL 110, DHW controller name: AVTQ

146B8014

DSA HOME 2F-2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
∆p, първично без топломер [bar] [Мин.]25.00 bar
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryLeft / Right
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW circulation pump brandGrundfos
DHW circulation pump typeUPM3 DHW 15-20
Flow primary [m3/h] [Max]12.00 m³/h
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionDSA HOME 2F-2
PED категория§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]14 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Substation version2F-2
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияYes
Брой домакинства [Макс.]4
Брой домакинства [Мин.]1
Брой кръгове за БГВ1
Брой отоплителни кръгове1
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаDSA2 HOME
Височина без капак [мм]810 mm
Височина опаковка [mm]800 mm
Височина с капак [мм]810 mm
Група продуктиSubstations
Дебелина опаковка [mm]800 mm
Дълбочина без капак [мм]350 mm
Дълбочина с капак [мм]350 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолационен материалPU Hard Foam+EPP
Име на категорияIndirect heating and DHW substations
Име на производителяDanfoss
Име на регулатора за отоплениеECL 110
Характеристика
Стойност
Име регулатор за БГВAVTQ
Конструкция за температура на подаване [˚C]130 °C
Марка на помпа за отоплениеGrundfos
Материал на капакаWhite-lacquered steel sheet
Мощност [kW]65.0 kW
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Номинално налягане, първично [bar]14 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеDSA HOME 2F-2
Опция капакYes
Посока на съединениеUp
ПриложениеDistrict Heating
Присъединителен размер за БГВG3/4"
Присъединителен размер за циркулацияG3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)G3/4"
Размер на съединението за отоплениеG3/4"
Размер на тръба за БГВDN15
Размер на тръба за отоплениеDN20
Размер на циркулационни тръбиDN15
Размер тръба (топлофикационно)DN20
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Тип на помпа за отоплениеUPM3 AUTO 15-70
Тип на присъединяването за БГВInternal thread
Тип на съединението ( топлофикационно)External thread
Тип на съединението за отоплениеInternal thread
Тип на топлообменника за отоплениеXB06L-1-16
Тип присъединяване за циркулацияInternal thread
Тип регулиране за БГВThermostatic
Тип регулиране за отоплениеElectronic
Тип топлообменник за БГВXB06H-1 20
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Топлообменник за отопление - сплав1.4404
Ширина без капак [мм]800 mm
Ширина опаковка [mm]1200 mm
Ширина с капак [мм]810 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло60 Kilogram
Нето тегло40 Kilogram
Volume201.5 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162739518
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm