DID pre-configured stations, Отгоре и отдолу, 50 kW
267B1185
DID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 50 kW, HE 16 KW, HEX copper, left version
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: DID pre-configured stations
267B1185
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Air vent | Да |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Circulation pump | Да |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heating system type | Floor heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | DID-62 50 Kw L |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Mixing circuit - control | Термостат |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | 67 |
| Strainer | Primary |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | DID pre-configured stations |
| Група продукти | Абонатни станции |
| Електрическа връзка | 230V 50 Hz |
| Име на регулатора за отопление | TD-21 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Име регулатор за БГВ | TD-21 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 90 °C |
| Материал на капака | EPP |
| Мощност за БГВ [kW] | 50 kW |
| Мощност за отопление [kW] [макс.] | 16 kW |
| Номинално налягане, вторично [bar] | 16 bar |
| Номинално налягане, първично [bar] | 16 bar |
| Описание | DID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 50 kW, HE 16 KW, HEX copper, left version |
| Посока на съединение | Отгоре и отдолу |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 3/4" |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø18 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Термална проводимост [W/mK] | 0.036 W/m-K |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | Вътрешна тръбна резба |
| Тип регулиране за отопление | Термостатично |
| Топлообменник за отопление - материал за спояване | Brazed copper |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 32 Kilogram |
| Нето тегло | 30.5 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424658892 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |