DID-61-L_267B1176_267B1179_267B1181

DID pre-configured stations, Отдолу, 65 kW

267B1181

DID-61, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: DID pre-configured stations

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Air ventДа
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation pumpДа
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionDID-61 65 Kw L
MeteringPrepared for energy meter
Mixing circuit - controlТермостат
PipingStainless steel
Product line67
StrainerPrimary
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаDID pre-configured stations
Група продуктиАбонатни станции
Електрическа връзка230V 50 Hz
Име на регулатора за отоплениеTD-21
Характеристика
Стойност
Име регулатор за БГВTD-21
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]90 °C
Материал на капакаEPP
Мощност за БГВ [kW]65 kW
Мощност за отопление [kW] [макс.]19 kW
Номинално налягане, вторично [bar]16 bar
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОписаниеDID-61, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
Посока на съединениеОтдолу
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер тръба (топлофикационно)Ø20
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Термална проводимост [W/mK]0.036 W/m-K
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип регулиране за отоплениеТермостатично
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло27 Kilogram
Нето тегло25.5 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424658854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm