DID-61-R_267B1177_267B1178_267B1180

DID pre-configured stations, Отдолу, 35 kW

267B1177

DID-61, bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HE 12 KW, HEX copper, right version

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Air ventДа
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation pumpДа
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionDID-61 35 Kw R
MeteringPrepared for energy meter
Mixing circuit - controlТермостат
PipingStainless steel
Product line67
StrainerPrimary
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаDID pre-configured stations
Група продуктиАбонатни станции
Електрическа връзка230V 50 Hz
Име на регулатора за отоплениеTD-21
Характеристика
Стойност
Име регулатор за БГВTD-21
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]90 °C
Материал на капакаEPP
Мощност за БГВ [kW]35 kW
Мощност за отопление [kW] [макс.]12 kW
Номинално налягане, вторично [bar]16 bar
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОписаниеDID-61, bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HE 12 KW, HEX copper, right version
Посока на съединениеОтдолу
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Термална проводимост [W/mK]0.036 W/m-K
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип регулиране за отоплениеТермостатично
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло25 Kilogram
Нето тегло23.5 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424658816
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm