Akva Lux II VXe w cover_145F0589_145F0590_145F0591_145F0592_145F0593_145F0594_145F0594_145F0595_145F0596_1450597_145F0598

Akva Lux II VXe (A237), Тип 2-1, Име регулатор за БГВ: PTC2+P

145F0639

Вид на продукта: Akva Lux II VXe (A237), Тип 2-1, 16 bar, 120 °C, PTC2+P

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux Vxe, ECL310/A237, type2/1,2xSTW
Material Description (Short TeAkva Lux VXe, Type H2-W1, 2xSTW
Product line33
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияОпция
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]2.0 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAkva Lux II VXe (A237)
Височина без капак [мм]932 mm
Височина с капак [мм]932 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]315 mm
Дълбочина с капак [мм]315 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолационен материалPolypropylene
Име на регулатора за отоплениеECL 310 / A237
Име регулатор за БГВPTC2+P
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]120 °C
Марка на помпа за отоплениеGrundfos
Характеристика
Стойност
Материал на капакаPolypropylene
Мощност за БГВ [kW]41 kW
Мощност за отопление [kW]30 kW
Номинално налягане, вторично [bar]6 bar
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеIntegrated in control valve
Станция тип, размерТип 2-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на помпа за отоплениеUPM3 Auto 15-70 130
Тип на присъединяването за БГВExternal thread
Тип на съединението ( топлофикационно)Външна резба
Тип на съединението за отоплениеExternal thread
Тип на топлообменника за отоплениеXB06H-1 40
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен
Тип топлообменник за БГВXB06H-1 26
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Ширина без капак [мм]550 mm
Ширина с капак [мм]550 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло43 Kilogram
Нето тегло42 Kilogram
Volume173.91 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424631611
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm