Substation type Akva Lux II VX

Тип 2-1, Име на регулатора за отопление: RAVK, Име регулатор за БГВ: PTC2+P

004U8449

Тип 2-1, 16 bar, 110 °C, RAVK, PTC2+P

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Heating Control valveVMA 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux II VX Type 2-1 ECS-CH Thermo
Material Description (Short TeAkva Lux II VX, Type H2-W1, Therm.
Product line33
RemarksIndir. HE and DHW, thermostatic control
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияОпция
Брой домакинства [Макс.]4
Брой домакинства [Мин.]1
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]2.0 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAkva Lux II VX (Thermostatic)
Височина без капак [мм]861 mm
Височина опаковка [mm]420 mm
Височина с капак [мм]861 mm
Група продуктиМалки станции
Дебелина опаковка [mm]620 mm
Допълнителна информацияКапак
Дълбочина без капак [мм]365 mm
Дълбочина с капак [мм]380 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолационен материалEPDM
Име на регулатора за отоплениеRAVK
Име регулатор за БГВPTC2+P
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]110 °C
Характеристика
Стойност
Марка на помпа за отоплениеGrundfos
Материал на капакаЛакирана в бяло листова стомана
Мощност за БГВ [kW]41 kW
Мощност за БГВ [kW] [Мин.]32 kW
Мощност за отопление [kW]30 kW
Налягане на изпитване на топлообменник [bar]38 bar
Номинално налягане, вторично [bar]6 bar
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОписаниеAkva Lux II VX тип 2 БГВ + тип 1 Отопление
Посока на съединениеОтгоре и отдолу
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеAVPL
Станция тип, размерТип 2-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на помпа за отоплениеUPM3 Auto 15-70 130
Тип на присъединяването за БГВвътрешна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Външна резба
Тип на съединението за отоплениевътрешна резба
Тип на топлообменника за отоплениеXB06H-1 26
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен
Тип регулиране за отоплениеТермостатично
Тип топлообменник за БГВXB06H-1 40
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Ширина без капак [мм]553 mm
Ширина опаковка [mm]840 mm
Ширина с капак [мм]600 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло47 Kilogram
Нето тегло45 Kilogram
Volume219.555 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162510827
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm