Тип 3-1, Име на регулатора за отопление: RAVK, Име регулатор за БГВ: PTC2+P
004U8447
Тип 3-1, 16 bar, 110 °C, RAVK, PTC2+P
004U8447
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Heating Control valve | VMA 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | Akva Lux II VX typ1 DHW+type 3 HE, K |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II VX, Type H3-W1, Therm. |
| Product line | 33 |
| Remarks | Indir. FH and DHW, thermostatic control |
| UL одобрение | No |
| БГВ циркулация | Опция |
| Брой домакинства [Макс.] | 2 |
| Брой домакинства [Мин.] | 1 |
| БСВ статично налягане [bar] [Мин.] | 2.0 bar |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Akva Lux II VX (Thermostatic) |
| Височина без капак [мм] | 861 mm |
| Височина опаковка [mm] | 420 mm |
| Височина с капак [мм] | 861 mm |
| Група продукти | Малки станции |
| Дебелина опаковка [mm] | 620 mm |
| Допълнителна информация | Капак |
| Дълбочина без капак [мм] | 365 mm |
| Дълбочина с капак [мм] | 380 mm |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Изолационен материал | Без |
| Име на регулатора за отопление | RAVK |
| Име регулатор за БГВ | PTC2+P |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 110 °C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Марка на помпа за отопление | Grundfos |
| Материал на капака | Лакирана в бяло листова стомана |
| Мощност за БГВ [kW] | 41 kW |
| Мощност за БГВ [kW] [Мин.] | 32 kW |
| Мощност за отопление [kW] | 10 kW |
| Налягане на изпитване на топлообменник [bar] | 38 bar |
| Номинално налягане, вторично [bar] | 6 bar |
| Номинално налягане, първично [bar] | 16 bar |
| Описание | Akva Lux II VX тип 1 БГВ + тип 3 Отопление (подово отопление) |
| Посока на съединение | Отгоре и отдолу |
| Присъединителен размер за БГВ | 3/4" |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 3/4" |
| Размер на съединението за отопление | 3/4" |
| Размер на тръба за БГВ | Ø18 |
| Размер на тръба за отопление | Ø18 |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø18 |
| Регулатор на диференциално налягане | AVPL |
| Станция тип, размер | Тип 3-1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на помпа за отопление | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Тип на присъединяването за БГВ | вътрешна резба |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | Външна резба |
| Тип на съединението за отопление | вътрешна резба |
| Тип на топлообменника за отопление | XB06L-1 24 |
| Тип регулиране за БГВ | За дебит/термостатичен |
| Тип регулиране за отопление | Термостатично |
| Тип топлообменник за БГВ | XB06H-1 26 |
| Топлообменник за отопление - материал за спояване | Brazed copper |
| Ширина без капак [мм] | 553 mm |
| Ширина опаковка [mm] | 840 mm |
| Ширина с капак [мм] | 600 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 47 Kilogram |
| Нето тегло | 45 Kilogram |
| Volume | 219.555 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510803 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |