145F0267_145F0269_145F0270_145F0271_145F0272_145F0273_145F0274_145F0276_145F0470_004U8275_004U8349_004U8350_004U8355_004U8356_004U8358_AkvaLuxIIVX_H2WP

Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 отоплителни кр., Тип 1-1, Име регулатор за БГВ: PTC2+P

145F0267

Вид на продукта: Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 отоплителни кр., Тип 1-1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux II VX H2 ECL310/A260 Typ1/1 KR+
Material Description (Short TeAkva Lux II VX H2, Type H1-W1, STW
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Product line33
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияОпция
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]2.0 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAkva Lux II VX H2WP, ECL, 2 отоплителни кр.
Височина без капак [мм]818 mm
Височина опаковка [mm]420 mm
Височина с капак [мм]861 mm
Група продуктиМалки станции
Дебелина опаковка [mm]800 mm
Допълнителна информацияЗащитна функция
Дълбочина без капак [мм]365 mm
Дълбочина с капак [мм]380 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолационен материалEPDM
Име на регулатора за отоплениеECL 310 / A260
Име регулатор за БГВPTC2+P
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]110 °C
Кръг подово отопление – марка на помпаGrundfos
Марка на помпа за отоплениеGrundfos
Характеристика
Стойност
Материал на капакаЛакирана в бяло листова стомана
Мощност за БГВ [kW]41 kW
Мощност за БГВ [kW] [Мин.]35 kW
Мощност за отопление [kW]20 kW
Налягане на изпитване на топлообменник [bar]38 bar
Номинално налягане, вторично [bar]6 bar
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОписаниеAkva Lux II VX H2WP (ECL 310/A360.1d), Тип H1/W1 с STW
Посока на съединениеОтгоре и отдолу
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеIntegrated in control valve
Станция тип, размерТип 1-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на помпа за отоплениеUPM3 Auto 15-70 130
Тип на присъединяването за БГВвътрешна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Външна резба
Тип на съединението за отоплениевътрешна резба
Тип на топлообменника за отоплениеXB06H-1 26
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен
Тип топлообменник за БГВXB06H-1 26
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Циркулация на подово отопление – тип помпаUPM3 Auto 15-70 130
Ширина без капак [мм]650 mm
Ширина опаковка [mm]840 mm
Ширина с капак [мм]700 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло47 Kilogram
Нето тегло45 Kilogram
Volume399.543 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5714279482621
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm