White steel cover for Akva Lux II VX

Тип 1-1, Име регулатор за БГВ: PTC2 + P

145F0495

Тип 1-1, 16 bar, 110 °C, PTC2 + P

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux II VX ECL310/P330, Typ 1/1, STW
Material Description (Short TeAkva Lux II VX, Type H1-W1, ECL310/P330, STW
Product line33
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияОпция
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]2.0 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAkva Lux II VX (Electronic)
Височина без капак [мм]861 mm
Височина с капак [мм]861 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]365 mm
Дълбочина с капак [мм]380 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолационен материалEPDM
Име на регулатора за отоплениеECL 310 / P330
Име регулатор за БГВPTC2 + P
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]110 °C
Характеристика
Стойност
Марка на помпа за отоплениеGrundfos
Материал на капакаЛакирана в бяло листова стомана
Номинално налягане, вторично [bar]6 bar
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
Посока на съединениеОтгоре и отдолу
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеIntegrated in control valve
Станция тип, размерТип 1-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на помпа за отоплениеUPM3 Auto 15-70 130
Тип на присъединяването за БГВвътрешна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Външна резба
Тип на съединението за отоплениеExternal thread
Тип на топлообменника за отоплениеXB06H-1 26
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен
Тип топлообменник за БГВXB06H-1 26
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Ширина без капак [мм]553 mm
Ширина с капак [мм]600 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло47 Kilogram
Нето тегло45 Kilogram
Volume219.555 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255053293
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm