Тип 3-2, Име на регулатора за отопление: ECL 210, Име регулатор за БГВ: PTC2
004U8272
Тип 3-2, 16 bar, 110 °C, ECL 210, PTC2
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Akva Lux II VX (A237)
004U8272
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | AKVA LUX II VX HWP ECL210/A230 TYP3/2 K |
| Mixing circuit - control | ECL 210 / AHQM / AMV |
| Product line | 33 |
| UL одобрение | Out of scope |
| БГВ циркулация | Опция |
| Брой домакинства [Макс.] | 4 |
| Брой домакинства [Мин.] | 1 |
| БСВ статично налягане [bar] [Мин.] | 2.0 bar |
| Вид на продукта | Akva Lux II VX (A237) |
| Височина без капак [мм] | 861 mm |
| Височина опаковка [mm] | 420 mm |
| Височина с капак [мм] | 861 mm |
| Група продукти | Малки станции |
| Дебелина опаковка [mm] | 620 mm |
| Дълбочина без капак [мм] | 365 mm |
| Дълбочина с капак [мм] | 381 mm |
| Забележки | Indir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE, for floor HE w. safety function |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Изолационен материал | Без |
| Име на регулатора за отопление | ECL 210 |
| Име регулатор за БГВ | PTC2 |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 110 °C |
| Марка на помпа за отопление | Grundfos |
| Материал на капака | Лакирана в бяло листова стомана |
| Налягане на изпитване на топлообменник [bar] | 38 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Номинално налягане, вторично [bar] | 3 bar |
| Номинално налягане, първично [bar] | 16 bar |
| Описание | Akva Lux II VX HWP тип 2 БГВ + тип 3 Подово отопление (ПО) (XB 06L-1-24) |
| Опция капак | Включено |
| Посока на съединение | Отгоре и отдолу |
| Присъединителен размер за БГВ | 3/4" |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 3/4" |
| Размер на съединението за отопление | 3/4" |
| Размер на тръба за БГВ | Ø18 |
| Размер на тръба за отопление | Ø18 |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø18 |
| Станция тип, размер | Тип 3-2 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Тип на помпа за отопление | UPM3 |
| Тип на присъединяването за БГВ | Вътрешна тръбна резба |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | Външна тръбна резба |
| Тип на съединението за отопление | Вътрешна тръбна резба |
| Тип на топлообменника за отопление | XB06L-1 24 |
| Тип регулиране за БГВ | За дебит/термостатичен |
| Тип регулиране за отопление | Електронен |
| Тип топлообменник за БГВ | XB06H-1 40 |
| Топлообменник за отопление - материал за спояване | Brazed copper |
| Топлообменник за отопление - сплав | AISI 316 |
| Ширина без капак [мм] | 510 mm |
| Ширина опаковка [mm] | 840 mm |
| Ширина с капак [мм] | 550 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 47 Kilogram |
| Нето тегло | 45 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510384 |