004U8367_68_69_70_71_72_004U8339_004U8340_004U8341_004U8342_Akva Lux II VX HWP

Тип 2-1, Име на регулатора за отопление: ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, Име регулатор за БГВ: PTC2+P

004U8268

Тип 2-1, 16 bar, 110 °C, ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, PTC2+P
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Akva Lux II VX (A237)

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionAKVA LUX II VX ECL210/A237 TYP2/1 K
Mixing circuit - controlECL 210 / AHQM / AMV
Product line33
UL одобрениеOut of scope
БГВ циркулацияОпция
Брой домакинства [Макс.]2
Брой домакинства [Мин.]1
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]2.0 bar
Вид на продуктаAkva Lux II VX (A237)
Височина без капак [мм]861 mm
Височина опаковка [mm]420 mm
Височина с капак [мм]861 mm
Група продуктиМалки станции
Дебелина опаковка [mm]620 mm
Допълнителна информация2x предпазни вентилиКапак
Дълбочина без капак [мм]365 mm
Дълбочина с капак [мм]381 mm
ЗабележкиIndir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолационен материалБез
Име на регулатора за отоплениеECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150
Име регулатор за БГВPTC2+P
Конструкция за температура на подаване [˚C]110 °C
Марка на помпа за отоплениеGrundfos
Материал на капакаЛакирана в бяло листова стомана
Мощност за БГВ [kW]55 kW
Мощност за БГВ [kW] [Мин.]37 kW
Мощност за отопление [kW] [макс.]34 kW
Характеристика
Стойност
Мощност за отопление [kW] [Мин.]8 kW
Налягане на изпитване на топлообменник [bar]38 bar
Номинално налягане, вторично [bar]3 bar
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОписаниеAkva Lux II VX HWP Тип 1-2, ECL210, без изолация
Опция капакВключено
Посока на съединениеОтгоре и отдолу
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеВграден
Станция тип, размерТип 2-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Тип на помпа за отоплениеUPM3 15-70 130 ZZA
Тип на присъединяването за БГВВътрешна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Външна тръбна резба
Тип на съединението за отоплениеВътрешна тръбна резба
Тип на топлообменника за отоплениеXB06H-1 40
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен
Тип топлообменник за БГВXB06H-1 26
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Топлообменник за отопление - сплавAISI 316
Ширина без капак [мм]510 mm
Ширина опаковка [mm]840 mm
Ширина с капак [мм]550 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло47 Kilogram
Нето тегло45 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162510346