Termix BVX FI RO, Тип 1, Име на регулатора за отопление: ECL 310, Име регулатор за БГВ: RAVK
144H2835
Вид на продукта: Termix BVX FI RO, Тип 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, RAVK
144H2835
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| CE маркировка | Yes |
| Connection direction secondary | Top |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Heating Actuator | AVTB |
| Heating Control valve | AVTB 15 30-100° |
| Material Description | BVX RTV Island |
| Product line | 33 |
| SCIP dossier no. | 1f6670b0-9ec7-4140-8d26-cfe066f505b1 |
| SCIP dossier product name | BVX RTV Island |
| UL одобрение | No |
| БГВ циркулация | Опция |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Termix BVX FI RO |
| Височина с капак [мм] | 1910 mm |
| Група продукти | Малки станции |
| Дълбочина с капак [мм] | 570 mm |
| Захранващо напрежение [V] | 230.0 V |
| Име на регулатора за отопление | ECL 310 |
| Име регулатор за БГВ | RAVK |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 120 °C |
| Кръг на резервоар за БГВ – регулиране | Термостатично |
| Материал на капака | Лакирана в бяло листова стомана |
| Материал на резервоара | Лакирана стомана |
| Номинално налягане, първично [bar] | 16 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Обем на резервоара за гореща вода [l] | 105 L |
| Одобрение | CE |
| Описание | Substation - Indirect Heating + DHW cylinder |
| Опция капак | Включено |
| Посока на съединение | Отгоре |
| Присъединителен размер за БГВ | 3/4" |
| Присъединителен размер за циркулация | 3/4" |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 3/4" |
| Размер на съединението за отопление | 3/4" |
| Размер на тръба за БГВ | Ø18 |
| Размер на тръба за отопление | Ø18 |
| Размер на циркулационни тръби | Ø18 |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø18 |
| Станция тип, размер | Тип 1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на присъединяването за БГВ | вътрешна резба |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | вътрешна резба |
| Тип на съединението за отопление | вътрешна резба |
| Тип на топлообменника за отопление | XB06H+-1 40 G3/4"*20 H |
| Тип присъединяване за циркулация | вътрешна резба |
| Тип регулиране за БГВ | Термостатично |
| Тип регулиране за отопление | Електронен |
| Топлообменник за отопление - материал за спояване | Brazed copper |
| Ширина с капак [мм] | 560 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 110 Kilogram |
| Нето тегло | 109 Kilogram |
| Volume | 0.534 Cubic meter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561614186 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |