Termix BVX-FI RO (T/E 2-1, T/E 2-2, T/E 2-3, SEK E 2-1, SEK E 2-2, SEK E 2-3)

Termix BVX FI RO SEK, Тип 2-2, Име на регулатора за отопление: ECL 310, Име регулатор за БГВ: ECL 310

144H2793

Вид на продукта: Termix BVX FI RO SEK, Тип 2-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, VS2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating & DHW tank
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 150
DHW Control valveVS2
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Material DescriptionTermix BVX-FI RO SEK E 2-2
Mixing circuit - controlN/A
Product line33
SCIP dossier no.0853967a-0686-4f27-9ebe-f3365e830599
SCIP dossier product nameTermix BVX-FI RO SEK E 2-2
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияОпция
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix BVX FI RO SEK
Височина с капак [мм]1910 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина с капак [мм]570 mm
Захранващо напрежение [V]230.0 V
Име на регулатора за отоплениеECL 310
Име регулатор за БГВECL 310
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]120 °C
Кръг на резервоар за БГВ – регулиранеЕлектронен
Материал на капакаЛакирана в бяло листова стомана
Материал на резервоараЛакирана стомана
Характеристика
Стойност
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
Обем на резервоара за гореща вода [l]105 L
ОдобрениеCE
ОписаниеSubstation - Indirect Heating + DHW cylinder
Опция капакВключено
Посока на съединениеОтгоре
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Присъединителен размер за циркулация3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер на циркулационни тръбиØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеAVPB-F
Станция тип, размерТип 2-2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на присъединяването за БГВвътрешна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)вътрешна резба
Тип на съединението за отоплениевътрешна резба
Тип на топлообменника за отоплениеXB06H+-1 30 G3/4"*20 H
Тип присъединяване за циркулациявътрешна резба
Тип регулиране за БГВЕлектронен
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Ширина с капак [мм]560 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло150 Kilogram
Нето тегло130 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5706561322777
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm