Comfort A VVXe-GVXe

Comfort A, Име регулатор за БГВ: RAVK

145G3157

Вид на продукта: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating & DHW tank
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW Control valveVMA 15
DHW control valve kvs value [m3/h]0.63 m³/h
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Material DescriptionComfort A GVXe120 XB06H16 HOFOR u/kappe
Material Description (Short TeComfort A GVXe, 120L, XB06H16, Cover, HOFOR
Product line33
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаComfort A
Група продуктиМалки станции
Допълнителна информацияКапак
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Име на регулатора за отоплениеECL 120
Име регулатор за БГВRAVK
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]110 °C
Марка на помпа за отоплениеGrundfos
Номинално налягане, вторично [bar]6 bar
Характеристика
Стойност
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
Обем на резервоара за гореща вода [l]120 L
ОписаниеComfort A GVXe120 XB06H16 HOFOR u/kappe
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеAVP-F
Станция тип, размер120L/H16
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на помпа за отоплениеUPM3 Auto 15-70 130
Тип на присъединяването за БГВвътрешна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Външна резба
Тип на съединението за отоплениевътрешна резба
Тип на топлообменника за отоплениеXB06H-1 16
Тип регулиране за БГВТермостатично
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло165 Kilogram
Нето тегло155 Kilogram
Volume1014 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162521939
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm