Comfort A VSe-GSe

Comfort A, Име регулатор за БГВ: RAVK

145G3150

Вид на продукта: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating & DHW tank
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DHW Control valveVMA 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.00 m³/h
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Material DescriptionComfort A GSe120L STD u/kappe
Material Description (Short TeComfort A Gse, 120L, Cover, Std
Product line33
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаComfort A
Група продуктиМалки станции
Допълнителна информацияКапак
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Име на регулатора за отоплениеECL 120
Име регулатор за БГВRAVK
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]110 °C
Марка на помпа за отоплениеGrundfos
Характеристика
Стойност
Номинално налягане, вторично [bar]6 bar
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
Обем на резервоара за гореща вода [l]120 L
ОписаниеComfort A GSe120L STD u/kappe
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеAVPL
Станция тип, размер120L
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на помпа за отоплениеUPM3 Auto 15-70 130
Тип на присъединяването за БГВвътрешна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Външна резба
Тип на съединението за отоплениевътрешна резба
Тип регулиране за БГВТермостатично
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло152 Kilogram
Нето тегло147 Kilogram
Volume1014 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162521991
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm