Comfort A, Име регулатор за БГВ: RAVK
145G3105
Вид на продукта: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK
145G3105
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW Control valve | VMA 15 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 0.63 m³/h |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.00 m³/h |
| Keywords | Comfor AHOFOR |
| Material Description | Comfort A VVXe70L XB06H26 HOFOR |
| Material Description (Short Te | Comfort A VVXe, 70L, XB06H26, HOFOR |
| Model number | 145G3105 |
| Product line | 33 |
| UL одобрение | No |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Comfort A |
| Група продукти | Малки станции |
| Допълнителна информация | Капак |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Име на регулатора за отопление | ECL 120 |
| Име регулатор за БГВ | RAVK |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 110 °C |
| Марка на помпа за отопление | Grundfos |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Номинално налягане, вторично [bar] | 6 bar |
| Номинално налягане, първично [bar] | 16 bar |
| Обем на резервоара за гореща вода [l] | 70 L |
| Описание | Comfort A VVXe70L XB06H26 HOFOR |
| Посока на съединение | Отдолу |
| Присъединителен размер за БГВ | 3/4" |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 3/4" |
| Размер на съединението за отопление | 3/4" |
| Размер на тръба за БГВ | Ø18 |
| Размер на тръба за отопление | Ø18 |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø18 |
| Регулатор на диференциално налягане | AVP-F |
| Станция тип, размер | 70L/H26 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на помпа за отопление | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Тип на присъединяването за БГВ | вътрешна резба |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | Външна резба |
| Тип на съединението за отопление | вътрешна резба |
| Тип на топлообменника за отопление | XB06H-1 26 |
| Тип регулиране за БГВ | Термостатично |
| Тип регулиране за отопление | Електронен |
| Топлообменник за отопление - материал за спояване | Brazed copper |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 95 Kilogram |
| Нето тегло | 90 Kilogram |
| Volume | 173.91 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162519202 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |